??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ABB Installation Products
Beschreibung
Kostal Inhibitor
Stückliste
K2I-LH
Cat. No.
K2I-LH
Conduit Size (NC)
n/a mm
Conduit Size (NW)
n/a mm
Description
Clip on inhibitor for 2 way kostal interface
A
35.3 mm
B
27.6 mm
C
13.4 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen