??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
KonnektIT - Abzweigkasten KonnektIT
Stückliste
10112333
WISKA Order-No.
WISKA Typbezeichnung
RAL colour
LxBxH
100.0 x 51.5 x 34.0 mm
Material
PP
Schutzart gemäß EN60529
IP55
Ausstattung
Zusatzinformation 1
Befestigung: mit Kabelbindern, 2 außenliegende Befestigungslaschen
Glühdrathprüfung
750°C
Einsatztemperatur
-30°C bis 60°C
Installationstemperatur
-5°C bis 60°C
Spannung
400 V
Bemessungsquerschnitt
1.5 mm²
Verpackungseinheit (VPE)
10
Website
HTML
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen