??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors X-Pump SXPi / SXMPi with IO-Link - SXMPi 30 NO H 2xM12-5
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.03806 SXMPi 30 NO H 2xM12-5
Name
10_02_02_03806
NNCUSTOM
SXMPi 30 NO H 2xM12-5
NTCUSTOM
Schmalz X-Pump
NBCUSTOM
SXMPi 30 NO H 2xM12-5
LINACUSTOM
SXMPi 30 NO H 2xM12-5
Order number
10.02.02.03806
B
39 mm
B2
6.8 mm
d
5.5 mm
G1
G3/8"-IG
G2
M12x1-AG
G3
M5-IG
H
160 mm
H1
160 mm
H2
54 mm
H3
6 mm
L
210 mm
L2
5 mm
L3
97 mm
L4
35.5 mm
X1
89 mm
X2
42 mm
Y1
10 mm
Y2
24 mm
Düsengröße
3,0 mm
Evakuierungsgrad
85 %
Saugvermögen (max)
220 l/min
Saugvermögen (max)
13.2 mł/h
Luftverbrauch (Saugen)
380 l/min
Luftverbrauch (Saugen)
22.8 mł/h
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
320 l/min
Vacuum (max)
-850 mbar
Schallpegel (frei)
72 dB
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 6,0 bar
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
8 mm
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
9 mm
Weight
0.91 kg
Umgebungstemperatur
0 ... 50 °C
Druckbereich (Betriebsdruck)
43,5 ... 87,0 psi
Saugvermögen (max)
7.769 cfm
Luftverbrauch (Saugen)
13.419 cfm
Vacuum (max)
-25.1 inHg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드