??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Kompaktejektoren SCPSb - SCPSb 15 S02 NO
Stückliste
SCHMALZ 10.02.02.04133 SCPSb 15 S02 NO
Name
10_02_02_04133
NNCUSTOM
SCPSb 15 S02 NO
NTCUSTOM
Kompaktejektor
NBCUSTOM
SCPSb 15 S02 NO
LINACUSTOM
SCPSb 15 S02 NO
Bestellnummer
10.02.02.04133
B
18 mm
B1
18.6 mm
d
4.4 mm
d1
6 mm
d2
8 mm
d3
2.6 mm
H
77.5 mm
H1
97 mm
H2
40.8 mm
H3
47.5 mm
H4
16.5 mm
H5
5.5 mm
L
86.2 mm
L1
102.5 mm
L2
81.4 mm
L3
22 mm
L4
29.5 mm
X1
36.9 mm
X2
16 mm
Y1
12 mm
Y2
12 mm
Düsengröße
1,5 mm
Evakuierungsgrad
85 %
Saugvermögen (max)
4.03 mł/h
Saugvermögen (max)
65.5 l/min
Luftverbrauch (Saugen)
6.03 mł/h
Luftverbrauch (Saugen)
98.5 l/min
Luftverbrauch (Abblasen)
7.25 mł/h
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
118 l/min
Schallpegel (frei)
75 dB
Schallpegel (angesaugt)
65 dB
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,0 ... 6,0 bar
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
4 mm
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
6 mm
Gewicht
0.165 kg
Umgebungstemperatur
0 ... 50 °C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen