??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Kompaktejektoren SCPSb - SCPSb 10 S04 NC
Stückliste
SCPSb 10 S04 NC
Typ
SCPSb 10 S04 NC
Artikel-Nr.
10.02.02.04132
Zolltarifnummer
84141089
Gewindelaenge
18 mm
B1
18.6 mm
d
4.4 mm
d1
6.2 mm
d2
6.2 mm
d3
2.6 mm
H
78 mm
H2
97.75 mm
H2
40.75 mm
H3
47.5 mm
H4
16.5 mm
H5
5.5 mm
L
86.2 mm
L1
102.1 mm
L2
81.6 mm
L3
22 mm
L4
29.5 mm
X1
36.9 mm
X2
16 mm
Y1
12 mm
Y2
12 mm
Düsengröße
10 mm
Evakuierungsgrad
85 %
Saugvermögen (max.)
2.21 m³/h
Saugvermögen (max.)
36 l/min
Druckbereich (Betriebsdruck)
2.0 ... 6.0 bar
Gewicht
0.165 kg
Infotext
Bemassung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen