??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPS / SCPSi - SCPSi 2-09 G02 NO M12-5
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.04367 SCPSi 2-09 G02 NO M12-5
Name
10_02_02_04367
NNCUSTOM
SCPSi 2-09 G02 NO M12-5
NTCUSTOM
Kompaktejektor
NBCUSTOM
SCPSi 2-09 G02 NO M12-5
LINACUSTOM
SCPSi 2-09 G02 NO M12-5
Order number
10.02.02.04367
B
18 mm
B1
18.6 mm
d
4.4 mm
d3
2.6 mm
G1
G1/8"-IG
G2
G1/8"-IG
G3
M12x1-AG
H
99 mm
H2
40.8 mm
H3
47.5 mm
H4
16.5 mm
H5
5.5 mm
L
92.5 mm
L1
106 mm
L2
91.5 mm
L3
22 mm
L4
29.5 mm
X1
36.9 mm
X2
16 mm
Y1
12 mm
Y2
12 mm
Düsengröße
2-0,9 mm
Evakuierungsgrad
85 %
Saugvermögen (max)
3.05 mł/h
Saugvermögen (max)
49.5 l/min
Luftverbrauch (Saugen)
2.49 mł/h
Luftverbrauch (Saugen)
40.5 l/min
Luftverbrauch (Abblasen)
7.25 mł/h
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
118 l/min
Schallpegel (frei)
73 dB
Schallpegel (angesaugt)
60 dB
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,0 ... 6,0 bar
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
4 mm
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
4 mm
Weight
0.195 kg
Umgebungstemperatur
0 ... 50 °C
Druckbereich (Betriebsdruck)
29,0 ... 87,0 psi
Saugvermögen (max)
1.748 cfm
Luftverbrauch (Saugen)
1.43 cfm
Luftverbrauch (Abblasen)
4.267 cfm
Vacuum (max)
-25.1 inHg
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models