??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Kompaktejektoren SCPS / SCPSi - SCPSi 10 G02 NC M12-5
Stückliste
SCPSi 10 G02 NC M12-5
Typ
SCPSi 10 G02 NC M12-5
Artikel-Nr.
10.02.02.04123
Zolltarifnummer
84141089
Gewindelaenge
18 mm
B1
18.6 mm
d
4.4 mm
d3
2.6 mm
G1
G1/8"-IG
G2
G1/8"-IG
G3
M12x1-AG
H
98.95 mm
H2
40.75 mm
H3
47.5 mm
H4
16.5 mm
H5
5.5 mm
L
83.8 mm
L1
105 mm
L2
91.5 mm
L3
22 mm
L4
29.5 mm
X1
36.9 mm
X2
16 mm
Y1
12 mm
Y2
12 mm
Düsengröße
10 mm
Evakuierungsgrad
85 %
Saugvermögen (max.)
2.21 m³/h
Saugvermögen (max.)
36 l/min
Luftverbrauch Saugen
2.85 m³/h
Luftverbrauch Saugen
46 l/min
Luftverbrauch Abblasen
7.25 m³/h
Max. Luftverbrauch Abblasen
118 l/min
Schallpegel frei
75 dB
Schallpegel angesaugt
61 dB
Druckbereich (Betriebsdruck)
2.0 ... 6.0 bar
Gewicht
0.195 kg
Einsatztemperatur
0 ... 50 °C
Druckbereich (Betriebsdruck)
29.0 ... 87.0 psi
Saugvermögen (max.)
1.271 cfm
Luftverbrauch Saugen
1.624 cfm
Luftverbrauch Abblasen
4.267 cfm
Max. Vakuum
-25.1 inHg
IO Device Description
IODD_10.02.02.04123_de-DE_00
Infotext
Bemassung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen