??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPM - SCPM 10 NO A
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.01064 SCPM 10 NO A
Name
10_02_02_01064
NNCUSTOM
SCPM 10 NO A
NTCUSTOM
Minikompaktejektor
NBCUSTOM
SCPM 10 NO A
LINACUSTOM
SCPM 10 NO A
Order number
10.02.02.01064
B
10.2 mm
d
3.2 mm
G1
M5-IG
G2
M5-IG
H
37.5 mm
H1
84 mm
H2
24 mm
H3
5 mm
L1
64.5 mm
L2
25.5 mm
X1
25 mm
Y1
15 mm
Düsendurchmesser
1 mm
Evakuierungsgrad
85 %
Saugvermögen (max)
23 l/min
Saugvermögen (max)
1.4 mł/h
Luftverbrauch (Saugen)
46 l/min
Luftverbrauch (Saugen)
2.8 mł/h
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
26 l/min
Luftverbrauch (Abblasen)
1.6 mł/h
Schallpegel (angesaugt)
73 dB
Schallpegel (frei)
76 dB
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck
4.5 bar
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
2 mm
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
4 mm
Steuerung
Stromlos offen
Weight
80 g
Umgebungstemperatur
0 ... 45 °C
Saugvermögen (max)
0.812 cfm
Luftverbrauch (Saugen)
1.624 cfm
Luftverbrauch (Abblasen)
0.941 cfm
Druckbereich (Betriebsdruck)
29,0 ... 87,0 psi
Opt. Betriebsdruck
65.2 psi
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model