??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPM - SCPM 07 NO A
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.01068 SCPM 07 NO A
Name
10_02_02_01068
NNCUSTOM
SCPM 07 NO A
NTCUSTOM
Minikompaktejektor
NBCUSTOM
SCPM 07 NO A
LINACUSTOM
SCPM 07 NO A
Order number
10.02.02.01068
B
10.2 mm
d
3.2 mm
G1
M5-IG
G2
M5-IG
H
37.5 mm
H1
84 mm
H2
24 mm
H3
5 mm
L1
64.5 mm
L2
25.5 mm
X1
25 mm
Y1
15 mm
Düsendurchmesser
0.7 mm
Evakuierungsgrad
85 %
Saugvermögen (max)
12 l/min
Saugvermögen (max)
0.7 mł/h
Luftverbrauch (Saugen)
21 l/min
Luftverbrauch (Saugen)
1.3 mł/h
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
26 l/min
Luftverbrauch (Abblasen)
1.6 mł/h
Schallpegel (angesaugt)
67 dB
Schallpegel (frei)
70 dB
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck
4.5 bar
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
2 mm
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
2 mm
Steuerung
Stromlos offen
Weight
80 g
Umgebungstemperatur
0 ... 45 °C
Saugvermögen (max)
0.423 cfm
Luftverbrauch (Saugen)
0.741 cfm
Luftverbrauch (Abblasen)
0.941 cfm
Druckbereich (Betriebsdruck)
29,0 ... 87,0 psi
Opt. Betriebsdruck
65.2 psi
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей