??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Kompaktejektoren SCPLb / SCPLc - SCPLc 100 HV G SA NC PNP E2C
Stückliste
SCPLc 100 HV G SA NC PNP E2C
Artikel-Nr.
10.02.02.07032
Typ
SCPLc 100 HV G SA NC PNP E2C
B
97.8 mm
B2
13.8 mm
B3
34 mm
d
5.5 mm
G1
G3/8"-IG
G2
G1"-IG
G3
M4-AG
G5
M12x1-AG
H
72 mm
H1
74 mm
L
153.5 mm
L1
297 mm
L2
54.5 mm
L4
113.5 mm
L5
14 mm
X1
73.5 mm
X2
124.5 mm
Y1
62 mm
Y2
60 mm
Gewicht
1.25 kg
Infotext
Bemassung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen