??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Kompaktejektoren SCPLb / SCPLc - SCPLc 100 HV G SA NC NPN E2Y
Stückliste
SCPLc 100 HV G SA NC NPN E2Y
Artikel-Nr.
10.02.02.07050
Typ
SCPLc 100 HV G SA NC NPN E2Y
B
97.8 mm
B2
13.8 mm
B3
34 mm
d
5.5 mm
G1
G3/8"-IG
G2
G1"-IG
G3
M4-AG
G5
M12x1-AG
H
72 mm
H1
74 mm
L
153.5 mm
L1
297 mm
L2
54.5 mm
L4
113.5 mm
L5
14 mm
X1
73.5 mm
X2
124.5 mm
Y1
62 mm
Y2
60 mm
Gewicht
1.25 kg
Infotext
Bemassung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen