??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Kompaktejektoren SCP-FS - SCP 30 FS VD
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.00911 SCP 30 FS VD
Name
10_02_02_00911
NNCUSTOM
SCP 30 FS VD
NTCUSTOM
Kompaktejektor
NBCUSTOM
SCP 30 FS VD
LINACUSTOM
SCP 30 FS VD
Order number
10.02.02.00911
B
22 mm
d
5.5 mm
G1
G1/4"-IG
G2
G3/8"-IG
H
54 mm
H1
183.5 mm
H2
73.5 mm
H3
20.1 mm
L
112.5 mm
L2
37.5 mm
X1
49.5 mm
X2
69.5 mm
Y1
12 mm
Düsendurchmesser
3 mm
Evakuierungsgrad
85 %
Saugvermögen (max)
200 l/min
Saugvermögen (max)
12 mł/h
Luftverbrauch (Saugen)
420 l/min
Luftverbrauch (Saugen)
25.2 mł/h
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
200 l/min
Schallpegel (angesaugt)
82 dB
Schallpegel (frei)
82 dB
Druckbereich (Betriebsdruck)
5,0 ... 6,0 bar
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
6 mm
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
12 mm
Gewicht
0.41 kg
Umgebungstemperatur
0 ... 45 °C
Steuerung
Fremdsteuerung
Druckbereich (Betriebsdruck)
72,5 ... 87,0 psi
Saugvermögen (max)
7.062 cfm
Luftverbrauch (Saugen)
14.831 cfm
Luftverbrauch (Abblasen)
7.062 cfm
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models