??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Kompaktejektoren SCP-FS - SCP 20 FS RP
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.01623 SCP 20 FS RP
Name
10_02_02_01623
NNCUSTOM
SCP 20 FS RP
NTCUSTOM
Kompaktejektor
NBCUSTOM
SCP 20 FS RP
LINACUSTOM
SCP 20 FS RP
Order number
10.02.02.01623
B
25 mm
d
5.5 mm
G1
G1/4"-IG
G2
G3/8"-IG
H
77 mm
H1
150.5 mm
H2
73.5 mm
H3
20.1 mm
L
112.5 mm
L2
37.5 mm
X1
49.5 mm
X2
69.5 mm
Y1
12 mm
Düsendurchmesser
2 mm
Evakuierungsgrad
85 %
Saugvermögen (max)
116 l/min
Saugvermögen (max)
7 mł/h
Luftverbrauch (Saugen)
190 l/min
Luftverbrauch (Saugen)
11.4 mł/h
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
539 l/min
Schallpegel (angesaugt)
76 dB
Schallpegel (frei)
78 dB
Druckbereich (Betriebsdruck)
5,0 ... 6,0 bar
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
4 mm
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
9 mm
Gewicht
0.39 kg
Umgebungstemperatur
0 ... 45 °C
Steuerung
Fremdsteuerung
Druckbereich (Betriebsdruck)
72,5 ... 87,0 psi
Saugvermögen (max)
4.096 cfm
Luftverbrauch (Saugen)
6.709 cfm
Luftverbrauch (Abblasen)
19.011 cfm
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models