??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Kompaktejektoren SCP-FS - SCP 15 FS VE
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.00899 SCP 15 FS VE
Name
10_02_02_00899
NNCUSTOM
SCP 15 FS VE
NTCUSTOM
Kompaktejektor
NBCUSTOM
SCP 15 FS VE
LINACUSTOM
SCP 15 FS VE
Order number
10.02.02.00899
B
20.2 mm
d
4.5 mm
G1
G1/8"-IG
G2
G1/8"-IG
H
42.5 mm
H1
126.5 mm
H2
36.5 mm
H3
15 mm
L
71.5 mm
L2
7 mm
X1
41.5 mm
X2
58.5 mm
Y1
12 mm
Düsendurchmesser
1.5 mm
Evakuierungsgrad
85 %
Saugvermögen (max)
65 l/min
Saugvermögen (max)
3.9 mł/h
Luftverbrauch (Saugen)
117 l/min
Luftverbrauch (Saugen)
7 mł/h
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
200 l/min
Schallpegel (angesaugt)
68 dB
Schallpegel (frei)
68 dB
Opt. Betriebsdruck
5 bar
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
4 mm
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
6 mm
Gewicht
0.25 kg
Umgebungstemperatur
0 ... 45 °C
Steuerung
Fremdsteuerung
Opt. Betriebsdruck
72.5 psi
Saugvermögen (max)
2.295 cfm
Luftverbrauch (Saugen)
4.131 cfm
Luftverbrauch (Abblasen)
7.062 cfm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드