??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Kompaktejektoren der Serie VEQ
Stückliste
VEQ-05NC-S
Serie
VEQ
Venturidüsendurchmesser
Ventiltyp
Version
Düsen-Ø
mm
Grad der Entladung
87.000 %
Saugleistung max
(l/min)
Verbrauch
(l/min)
Abgasverbrauch
10.000 (m³/h)
Geräusch beim Ansaugen
[db(A)]
Geräusche bei der Wartung
[db(A)]
Arbeitsdruck
3,5 - 6 bar
Innendurchmesser für Druckluftschlauch
mm
Innendurchmesser für Vakuumröhre
mm
Delta-Temperatur
0 / 50° °C
L
0.000 mm
L1
0.000 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen