??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Kompaktejektor - SCPi 15 NO RD M12-5
Stückliste
SCPi 15 NO RD M12-5
Artikel-Nr.
10.02.02.03345
Typ
SCPi 15 NO RD M12-5
Zolltarifnummer
84141089
B
22 mm
d
6.6 mm
G1
G1/4"-IG
G2
G3/8"-IG
G3
M12x1-AG
G4
M4-IG
H
181.5 mm
H2
131.5 mm
H2
71.5 mm
H3
87.5 mm
H4
76 mm
L
120 mm
L1
129.7 mm
L2
112.5 mm
L3
67.5 mm
X1
27.5 mm
X2
14 mm
Y2
30 mm
Evakuierungsgrad
85 %
Saugvermögen (max.)
4.5 m3/h
Saugvermögen (max.)
75 l/min
Luftverbrauch Saugen
7.2 m3/h
Luftverbrauch Saugen
115 l/min
Max. Luftverbrauch Abblasen
200 l/min
Schallpegel frei
75 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck)
4.0 ... 7.0 bar
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite
6 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite
6 mm
Steuerung Ventil
Stromlos offen
Düsendurchmesser
1.5 mm
Gewicht
0.56 kg
Einsatztemperatur
0 ... 50 °C
Druckbereich (Betriebsdruck)
58.0...101.5 bar
Saugvermögen (max.)
2.648 cfm
Luftverbrauch Saugen
4.061 cfm
Max. Vakuum
-25.1 inHg
IO Device Description
IODD_10.02.02.03345_de-DE_00
Infotext
Bemassung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen