??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 50
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter mit Zusatzeinrichtung [EC002695]
Stückliste
187171
Produktbild
PLID
Herstellertypbezeichnung
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Internationale Artikelnummer
Nettogewicht
0.27700 kg
ECLASS_13_0
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter mit Zusatzeinrichtung [ADI479012]
ETIM_9_0
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter mit Zusatzeinrichtung [EC002695]
Polzahl
2
Bemessungsspannung
230 V
Bemessungsstrom
A
Bemessungsfehlerstrom
A
Fehlerstrom-Typ
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009
kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2
0 kA
Frequenz
50 Hz
Auslösecharakteristik
Mitschaltender Neutralleiter
false
Überspannungskategorie
3
Verschmutzungsgrad
2
Breite in Teilungseinheiten
3
Einbautiefe
67 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung
0 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung
AC
Schutzart (IP)
IP20
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen