??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Kombi-Aufsteckdorn HSK 63-27-60 DIN 69893-A
Bill of material
A63.10.27
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
A63.10.27
Produktbezeichnung
Kombi-Aufsteckfräserdorn HSK 63-27-60 DIN 69893 Form A
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
Körperdurchmesser 1
48 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
60 mm
Gesamtlänge
92 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
Aufnahmetyp, werkstückseitig
FDA
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
M12
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0270
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Masse (Gewicht)
1.2 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001002060
Zolltarifnummer
84669360
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드