??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
KOENIG反向单向阀 - 单向阀 BR
明细表
SFC KOENIG BR660080024014
TYPE
订单号
CP
bar
结构
套筒材质
DIN 1.4305 (AISI 303)
销材质
DIN 1.4542 (AISI 630)
弹簧材料
套筒材质
1.4310 (AISI 301)
钢球材质
DIN 1.3541 (AISI 420C)
-0.00/-0.05
8.0 mm
+0.10/-0.00
8.00 mm
±0.2
7.0 mm
±0.1
10.0 mm
+0.3/-0.1
3.80 mm
+0.4/-0.2
13.8 mm
Min.
10.00 mm
O
2.4 mm
±0.15
0.15 mm
包装单元
GEWICHT
2.68 kg/1000
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型