??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
KO 7317 (400) - Non-Ex-Safety Switch 400 A for Industrial application
Stückliste
KO731713X0001
Identifikation
Detaillierungsgrad
Polzahl
3-polig
NT
Nicht-Ex-Sicherheitsschalter 400 A für Industrieanwendung
-
-
-
-
-
-
Zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis 40 °C
Bemessungsspannung
bis max. 690 V
Bemessungsstrom
max. 400 A
Bemessungsein-/ Ausschaltvermögen AC3 gemäß EN 60947-3
Ue 230 V / Ie 400 A / Ue 400 V / Ie 400 A / Ue 500 V / Ie 400 A / Ue 690 V / Ie 400 A
Ausführung
-
-
Schutzart nach EN 60529
IP66
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
Anschlussklemmen Hauptkontakt
3 x 150 mm²/95 mm²
Gehäusematerial
Stahlblech, Polyester, pulverbeschichtet
Gewicht
39.5 kg
Gehäusefarbe
schwarz
Produktbeschreibung
Text für Produktgruppe
CEAG Sicherheitsschalter für Industrieanwendungen Typ KO 7317 bis 400 A kombinieren hohe Sicherheit mit großem AC-3 Schaltvermögen und innovativem Design. NOT-AUS Ausführungen nach EN 60204-1 runden die Baureihe technisch ab.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen