??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Haberkorn
Opis
Koła łańcuchowe z piastą żeliwne trzyrzędowe 3/8"x7/32" (06 B-3)
Lista materiałowa
T43801
Nazwa
Ilość zębów
de
mm
dp
mm
Kod zamówienia
dm
mm
D3
24 mm
A
56 mm
KG
kg
B3
25.6 mm
b1
5.2 mm
C
1 mm
r3
10 mm
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD