??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Haberkorn
Opis
Koła łańcuchowe pod Taper Lock trzyrzędowe 1 1/2"x1" (24 B-3)
Lista materiałowa
N40053
Nazwa
Ilość zębów
de
mm
dp
mm
Kod zamówienia
dm
0 mm
A
120.3 mm
Tuleja mocująca Taper Lock
Typ
KG
kg
B3
120.3 mm
b1
23.6 mm
C
4 mm
r3
38 mm
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD