??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Haberkorn
Opis
Koła łańcuchowe pod dwa łańcuchy jednorzędowe 1/2"x5/16" (2 × 08 B-1)
Lista materiałowa
554588
Nazwa
Ilość zębów
de
mm
dp
mm
Kod zamówienia
D1
15 mm
dg
mm
A
30 mm
L
22.8 mm
KG
kg
B1
7.2 mm
C
1.3 mm
r3
13 mm
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD