??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
KNP-2 - Needle Sensing Head
Nomenclature
KNP-2
Model
KNP-2
Nozzle size
ø0.7
Applicable tubing O.D.
ø4
Cassette size
5 mm
M
12.7 mm
L1
41 mm
L2
987.3 mm
L3
23 mm
Mass
4 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés