??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
KNIFEVXS10 - KNIFE V XS10
Bill of material
93160
Identnr
description
WITTE-KNIFE V XS10
thread
M12x0,5
B
16.000 mm
C
27.500 mm
E
90.000 mm
WEIGHT
10.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD