??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
KNFSR8-808040 - 溝幅10mm(8シリーズ)80・80・40mm角アルミフレーム(M8・M6・M5・M4ナット) -固定長- -その他-
部品表
KNFSR8-808040-4000
型番
KNFSR8-808040-4000
型式・フレーム
KNFSR8-808040
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト処理
L
4000 mm
質量
3.61 kg/m
断面積
1339 mm2
断面2次モーメント - lx
80.99x10^4 mm4
断面2次モーメント - ly
80.99x10^4 mm4
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)