??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KNFSB5-4040, KNFSF5-4040 - 5 Series (Slot Width 6mm) 40,40mm Square Aluminum Extrusions (M5, M4, M3 Nuts) - Fixed Length
Nomenclature
KNFSB5-4040-4000
Référence pièce
KNFSB5-4040-4000
Sélection du type et du profilé
KNFSB5-4040
Matériau
EN AW-6063-T5 équivalent
Traitement de surface
Anodisé noir
L
4000 mm
Masse
1.28 kg/m
Section
472 mm2
Moment d'inertie de section transversale - lx
8.89x10^4 mm4
Moment d'inertie de section transversale - lx
8.89x10^4 mm4
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés