??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KNFSB5-4040, KNFSF5-4040 - 5 Series (Slot Width 6mm) 40,40mm Square Aluminum Extrusions (M5, M4, M3 Nuts) - Fixed Length
Stückliste
KNFSB5-4040-4000
Teile-nummer
KNFSB5-4040-4000
Ausführung und Profilauswahl
KNFSB5-4040
Werkstoff
EN AW-6063-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
schwarz eloxiert
L
4000 mm
Gewicht
1.28 kg/m
Querschnittsfläche
472 mm2
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
8.89x10^4 mm4
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
8.89x10^4 mm4
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen