??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
KNFSB5-4040, KNFSF5-4040 - 溝幅6mm(5シリーズ)40・40mm角アルミフレーム(M5・M4・M3ナット) -固定長-
部品表
KNFSB5-4040-4000
型番
KNFSB5-4040-4000
型式・フレーム選択
KNFSB5-4040
材質
A6063S-T5
表面処理
黒アルマイト処理
L
4000 mm
質量
1.28 kg/m
断面積
472 mm2
断面2次モーメント - lx
8.89x10^4 mm4
断面2次モーメント - ly
8.89x10^4 mm4
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)