??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
KNFSB5-2040, KNFSF5-2040 - 5 Series (Slot Width 6mm) 20,40mm Square Aluminum Extrusions (M5, M4, M3 Nuts) - Fixed Length
Lista materiale
KNFSB5-2040-4000
Codice componente
KNFSB5-2040-4000
Selezione tipo e profilato
KNFSB5-2040
Materiale
EN AW-6063-T5 equivalente
Trattamento superficie
Anodizzato nero
L
4000 mm
Massa
0.88 kg/m
Sezione
324 mm2
Momento di inerzia sezione - lx
1.368x10^4 mm4
Momento di inerzia sezione - lx
5.128x10^4 mm4
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD