KNFSB5-2040-4000
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임1
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/5/knfsb5_2040.prj},{NB=KNFSB5-2040-4000},{TPS=KNFSB5-2040},{MAT=6063-T5 Aluminum Alloy},{ST=Black Anodize},{FRMW=20},{FRMH=40},{FRD=4.2},{L=4000},{MASS=0.88},{SA=324},{LX=1.368x10^4},{LY=5.128x10^4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KNFSB5-2040, KNFSF5-2040 - 홈폭6mm(5시리즈)20・40mm각 알루미늄프레임(M5・M4・M3너트) -고정길이-
BOM
KNFSB5-2040-4000
형번
KNFSB5-2040-4000
형식/프레임선택
KNFSB5-2040
재질
A6063S-T5
표면처리
흑색알루마이트
L
4000
mm
질량
0.88
kg/m
단면적
324
mm2
단면2차 모멘트 -lx
1.368x10^4
mm4
단면2차 모멘트 -lx
5.128x10^4
mm4
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성