??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
KNFSB5-2040, KNFSF5-2040 - 溝幅6mm(5シリーズ)20・40mm角アルミフレーム(M5・M4・M3ナット) -固定長-
部品表
KNFSB5-2040-4000
型番
KNFSB5-2040-4000
型式・フレーム選択
KNFSB5-2040
材質
A6063S-T5
表面処理
黒アルマイト処理
L
4000 mm
質量
0.88 kg/m
断面積
324 mm2
断面2次モーメント - lx
1.368x10^4 mm4
断面2次モーメント - ly
5.128x10^4 mm4
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)