??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KNFSB5-2020 - 5 Series (Slot Width 6mm) 20,20mm Square Aluminum Extrusions (M5, M4, M3 Nuts) - Black Anodize - Fixed Length
Stückliste
KNFSB5-2020-4000
Teile-nummer
KNFSB5-2020-4000
Ausführung und Profilauswahl
KNFSB5-2020
Werkstoff
EN AW-6063-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
schwarz eloxiert
L
4000 mm
Gewicht
0.5 kg/m
Querschnittsfläche
183 mm2
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
0.742x10^4 mm4
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
0.742x10^4 mm4
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen