??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
KNFS8-80160 - 8 Series (Slot Width 10mm) 40,160mm Square Aluminum Extrusions (M8, M6, M5, M4 Nuts)
Lista materiale
KNFS8-80160-4000
Codice componente
KNFS8-80160-4000
Selezione tipo e profilato
KNFS8-80160
Materiale
EN AW-6063-T5 equivalente
Trattamento superficie
Anodizzazione trasparente
L
4000 mm
Massa
10.51 kg/m
Sezione
3891 mm2
Momento di inerzia sezione - lx
295x10^4 mm4
Momento di inerzia sezione - lx
1001x10^4 mm4
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD