??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KNFS8-80160 - 8 Series (Slot Width 10mm) 40,160mm Square Aluminum Extrusions (M8, M6, M5, M4 Nuts)
Nomenclature
KNFS8-80160-4000
Référence pièce
KNFS8-80160-4000
Sélection du type et du profilé
KNFS8-80160
Matériau
EN AW-6063-T5 équivalent
Traitement de surface
Anodisé clair
L
4000 mm
Masse
10.51 kg/m
Section
3891 mm2
Moment d'inertie de section transversale - lx
295x10^4 mm4
Moment d'inertie de section transversale - lx
1001x10^4 mm4
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés