??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
KNFS6-5050 - 6 Series (Slot Width 8mm) 50,50mm Square Aluminum Extrusions (M6, M5, M4, M3 Nuts) - Fixed Length
Lista materiale
KNFS6-5050-4000
Codice componente
KNFS6-5050-4000
Selezione tipo e profilato
KNFS6-5050
Materiale
EN AW-6063-T5 equivalente
Trattamento superficie
Anodizzazione trasparente
L
4000 mm
Massa
2.32 kg/m
Sezione
857 mm2
Momento di inerzia sezione - lx
21.60x10^4 mm4
Momento di inerzia sezione - lx
21.60x10^4 mm4
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD