??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KNFS6-5050 - 6 Series (Slot Width 8mm) 50,50mm Square Aluminum Extrusions (M6, M5, M4, M3 Nuts) - Fixed Length
Nomenclature
KNFS6-5050-4000
Référence pièce
KNFS6-5050-4000
Sélection du type et du profilé
KNFS6-5050
Matériau
EN AW-6063-T5 équivalent
Traitement de surface
Anodisé clair
L
4000 mm
Masse
2.32 kg/m
Section
857 mm2
Moment d'inertie de section transversale - lx
21.60x10^4 mm4
Moment d'inertie de section transversale - lx
21.60x10^4 mm4
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés