??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KNFS6-5050 - 6 Series (Slot Width 8mm) 50,50mm Square Aluminum Extrusions (M6, M5, M4, M3 Nuts) - Fixed Length
Stückliste
KNFS6-5050-4000
Teile-nummer
KNFS6-5050-4000
Ausführung und Profilauswahl
KNFS6-5050
Werkstoff
EN AW-6063-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
L
4000 mm
Gewicht
2.32 kg/m
Querschnittsfläche
857 mm2
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
21.60x10^4 mm4
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
21.60x10^4 mm4
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen