??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
KNEFSF6-3060 - 6 Series (Slot Width 8mm) 30,60mm Square Aluminum Extrusions (M6, M5, M4, M3 Nuts) - Fixed Length
Lista materiale
KNEFSF6-3060-4000
Codice componente
KNEFSF6-3060-4000
Selezione tipo e profilato
KNEFSF6-3060
Materiale
EN AW-6063-T5 equivalente
Trattamento superficie
Anodizzazione trasparente
L
4000 mm
Massa
1.54 kg/m
Sezione
573 mm2
Momento di inerzia sezione - lx
5.97x10^4 mm4
Momento di inerzia sezione - lx
21.1x10^4 mm4
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD