KNEFSB8-50100-4000
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임4
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8_45/knefsb8_50100.prj},{NB=KNEFSB8-50100-4000},{TPS=KNEFSB8-50100},{MAT=6063-T5 Aluminum Alloy},{ST=Black Anodize},{FRMW=50},{FRMH=100},{FRD=12.5},{L=4000},{MASS=5.39},{SA=1996},{LX=53.0x10^4},{LY=211.21x10^4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KNEFSB8-50100, KGNFS8-50100 - 홈폭10mm(8-45시리즈)50・100mm각 알루미늄프레임(M8・M6・M5・M4너트) -흑색알루마이트처리- -고정길이-
BOM
KNEFSB8-50100-4000
형번
KNEFSB8-50100-4000
KNEFSB8-50100-4000
형식/프레임선택
KNEFSB8-50100
KNEFSB8-50100
재질
A6063S-T5
표면처리
흑색알루마이트
흑색알루마이트
L
4000
mm
질량
5.39
5.39
kg/m
단면적
1996
1996
mm2
단면2차 모멘트 -lx
53.0x10^4
53.0x10^4
mm4
단면2차 모멘트 -lx
211.21x10^4
211.21x10^4
mm4
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성