??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
KNEFSB8-50100, KGNFS8-50100 - 溝幅10mm(8-45シリーズ)50・100mm角アルミフレーム(M8・M6・M5・M4ナット) -黒アルマイト処理- -固定長-
部品表
KNEFSB8-50100-4000
型番
型式・フレーム選択
材質
A6063S-T5
表面処理
L
4000 mm
質量
kg/m
断面積
mm2
断面2次モーメント - lx
mm4
断面2次モーメント - ly
mm4
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)