??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KNEFSB8-50100, KGNFS8-50100 - 槽宽10mm(8-45系列)边长50·100mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -黑色阳极氧化处理- -固定长-
明细表
KNEFSB8-50100-4000
型号
型号/型材选择
材质
A6063S-T5
表面处理
L
4000 mm
重量
kg/m
截面积
mm2
截面惯性矩 - lx
mm4
截面惯性矩 - ly
mm4
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型