??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KNEFSB6-3060 - 6 Series (Slot Width 8mm) 30,60mm Square Aluminum Extrusions (M6, M5, M4, M3 Nuts) - Black Anodize - Fixed Length
Stückliste
KNEFSB6-3060-4000
Teile-nummer
KNEFSB6-3060-4000
Ausführung und Profilauswahl
KNEFSB6-3060
Werkstoff
EN AW-6063-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
schwarz eloxiert
L
4000 mm
Gewicht
1.44 kg/m
Querschnittsfläche
535 mm2
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
5.49x10^4 mm4
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
20.6x10^4 mm4
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen