KNEFSB6-3060-4000
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임2
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/knefsb6_3060.prj},{NB=KNEFSB6-3060-4000},{TPS=KNEFSB6-3060},{MAT=6063-T5 Aluminum Alloy},{ST=Black Anodize},{FRMW=30},{FRMH=60},{FRD=6.8},{L=4000},{MASS=1.44},{SA=535},{LX=5.49x10^4},{LY=20.6x10^4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KNEFSB6-3060 - 홈폭8mm(6시리즈)30・60mm각 알루미늄프레임(M6・M5・M4・M3너트) -흑색알루마이트처리- -고정길이-
BOM
KNEFSB6-3060-4000
형번
KNEFSB6-3060-4000
형식/프레임선택
KNEFSB6-3060
재질
A6063S-T5
표면처리
흑색알루마이트
L
4000
mm
질량
1.44
kg/m
단면적
535
mm2
단면2차 모멘트 -lx
5.49x10^4
mm4
단면2차 모멘트 -lx
20.6x10^4
mm4
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성