??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
KNEFSB6-3030 - 6 Series (Slot Width 8mm) 30,30mm Square Aluminum Extrusions (M6, M5, M4, M3 Nuts) - Fixed Length
Lista materiale
KNEFSB6-3030-4000
Codice componente
KNEFSB6-3030-4000
Selezione tipo e profilato
KNEFSB6-3030
Materiale
EN AW-6063-T5 equivalente
Trattamento superficie
Anodizzato nero
L
4000 mm
Massa
0.8 kg/m
Sezione
296 mm2
Momento di inerzia sezione - lx
2.85x10^4 mm4
Momento di inerzia sezione - lx
2.85x10^4 mm4
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD