??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KNEFSB6-3030 - 6 Series (Slot Width 8mm) 30,30mm Square Aluminum Extrusions (M6, M5, M4, M3 Nuts) - Fixed Length
Nomenclature
KNEFSB6-3030-4000
Référence pièce
KNEFSB6-3030-4000
Sélection du type et du profilé
KNEFSB6-3030
Matériau
EN AW-6063-T5 équivalent
Traitement de surface
Anodisé noir
L
4000 mm
Masse
0.8 kg/m
Section
296 mm2
Moment d'inertie de section transversale - lx
2.85x10^4 mm4
Moment d'inertie de section transversale - lx
2.85x10^4 mm4
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés