??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KNEFSB6-3030 - 6 Series (Slot Width 8mm) 30,30mm Square Aluminum Extrusions (M6, M5, M4, M3 Nuts) - Fixed Length
Stückliste
KNEFSB6-3030-4000
Teile-nummer
KNEFSB6-3030-4000
Ausführung und Profilauswahl
KNEFSB6-3030
Werkstoff
EN AW-6063-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
schwarz eloxiert
L
4000 mm
Gewicht
0.8 kg/m
Querschnittsfläche
296 mm2
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
2.85x10^4 mm4
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
2.85x10^4 mm4
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen