KHFSB8-4545-4000
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材4
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8_45/khfs8_4545.prj},{NB=KHFSB8-4545-4000},{TPS=KHFSB8-4545},{TP=KHFSB8},{FRM=4545},{DIM=2},{HEIGHT=45},{WIDTH=45},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy or 6005A-T5 Aluminum Alloy},{ST=Black Anodize},{FEAT=Black Anodizing},{L=4000},{DRILLDIA=12.5},{MASS=2.10},{SA=777},{GMILX=15.13x10^4},{GMILY=15.13x10^4},{NOM=12.000},{DMIN=10.106}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KNEFS8-4545, KEFS8-4545, KEFSB8-4545, KHFS8-4545, KHFSB8-4545, KCAF8-4545, KNFSL8-4545, KHFSL8-4545, KGFS8-4545, KHFSY8-4545 - Aluminum Frames -8-45 Series-1 Row Groove 45 mm Square-Fixed Length
明细表
KHFSB8-4545-4000
型号
KHFSB8-4545-4000
KHFSB8-4545-4000
型号/型材选择
KHFSB8-4545
KHFSB8-4545
L
4000
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型