??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KNEFS6-6090 - 6 Series (Slot Width 8mm) 60,90mm Square Aluminum Extrusions (M6, M5, M4, M3 Nuts) - Fixed Length
Stückliste
KNEFS6-6090-4000
Teile-nummer
KNEFS6-6090-4000
Ausführung und Profilauswahl
KNEFS6-6090
Werkstoff
EN AW-6063-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
L
4000 mm
Gewicht
3.1 kg/m
Querschnittsfläche
1147 mm2
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
52.6x10^4 mm4
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
111.0x10^4 mm4
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen