??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
KNEFS6-6090 - 溝幅8mm(6シリーズ)60・90mm角アルミフレーム(M6・M5・M4・M3ナット) -固定長-
部品表
KNEFS6-6090-4000
型番
KNEFS6-6090-4000
型式・フレーム選択
KNEFS6-6090
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト処理
L
4000 mm
質量
3.1 kg/m
断面積
1147 mm2
断面2次モーメント - lx
52.6x10^4 mm4
断面2次モーメント - ly
111.0x10^4 mm4
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)